Operator Library: Hardware Platform
이 연산자는 Camera Link FULL GRAY 구성 카메라의 이미지 데이터를 VisualApplets로 전송합니다. Camera Link 표준의 모든 FULL GRAY 구성이 지원됩니다.
이 연산자는 CameraPort 유형의 리소스 2개를 배타적으로 사용합니다. 따라서 프레임 그래버의 두 포트인 포트 A(0)와 포트 B(1)가 모두 점유되며 다른 연산자가 사용할 수 없습니다. 동일한 리소스 인덱스는 앱릿당 한 번만 사용할 수 있습니다.
VisualApplets 2.1과의 호환성: 이전 버전의 VisualApplets를 사용하여 FullGrayCamera 연산자가 포함된 mE5VD8-PoCL용 앱릿을 설계한 경우: 이전 버전의 VisualApplets에서는 FullGrayCamera 연산자가 3개의 CameraPort 리소스를 사용했습니다. VisualApplets 2.2에서 이러한 기존 앱릿을 로드할 수 있습니다. 앱릿이 즉시 조정되며 CameraPort 리소스 2개만 표시됩니다. VisualApplets 2.2에서 앱릿을 저장하면 포함된 FullGrayCamera가 새 버전으로 저장됩니다. 저장 후 업데이트된 앱릿은 VisualApplets 버전 2.2 이상에서만 로드할 수 있습니다.
| 하드웨어 플랫폼별 지원 여부 |
|---|
| mE5 VD8-PoCL(ironman) |
| mE5 marathon VCLx |
| mE5 marathon VCL |
| LightBridge VCL |
| DvalMode | |
|---|---|
| Type | dynamic write 파라미터 |
| Default | DVAL_Enabled |
| Range | {DVAL_Enabled, DVAL_Disabled} |
|
이 매개변수는 DVAL을 사용하여 유효한 픽셀을 마스킹할지 아니면 무시할지를 지정합니다. DVAL을 무시하면 LVAL 및 FVAL 상태에 따라 유효한 픽셀이 선택됩니다. |
|
| FvalMode | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 동적/정적 쓰기 파라미터 | ||||||
| Default | CameraLinkStandard | ||||||
| Range | {CameraLinkStandard, IgnoreFval} | ||||||
이 매개변수의 목적은 동일한 앱릿에서 영역 스캔 카메라와 라인 스캔 카메라를 동적으로 사용할 수 있도록 하는 것입니다. |
|||||||
| FullMode | |
|---|---|
| Type | dynamic write 파라미터 |
| Default | Tap8x8bit |
| Range | {Tap8x8bit, Tap10x8bit, Tap8x10bit} |
|
이 매개변수는 FULL 구성 모드를 지정합니다. Tap10x8bit 및 Tap8x10bit는 Camera Link 사양 2.0에 지정된 FULL/80bit 구성입니다. |
|
| CameraStatus | |
|---|---|
| Type | dynamic read parameter |
| Default | |
| Range |
LightBridge/marathon: [0;2^36-1] mE5 VD8 ironman: [0;2^12-1] |
|
CameraStatus 매개변수는 프로그래밍 중인 프레임 grabber 하드웨어에 따라 다릅니다. 먼저 marathon 및 Lightbridge에 대한 설명이 나오고, 그 다음에 mE5 VD8-PoCL(ironman)에 대한 설명이 나옵니다. marathon 및 Lightbridge: bit[0]: PCLK [0] 사용 가능 bit[1]: FVAL [0] 현재 값 bit[2]: LVAL [0] 현재 값 bit[3]: DVAL [0] 현재 값 bit[4-11]: 예약됨 bit[12]: PCLK [1] 사용 가능 bit[13]: FVAL [1] 현재 값 bit[14]: LVAL [1] 현재 값 bit[15]: DVAL [1] 현재 값 bit[16-23]: 예약됨 bit[24]: PCLK [2] 사용 가능 bit[25]: FVAL [2] 현재 값 bit[26]: LVAL [2] 현재 값 bit[27]: DVAL [2] 현재 값 bit[28-35]: 예약됨 mE5 VD8-PoCL(ironman): bit[0]: PCLK [0] 사용 가능 bit[1]: FVAL [0] 현재 값 bit[2]: LVAL [0] 현재 값 bit[3]: DVAL [0] 현재 값 bit[4]: PCLK [1] 사용 가능 bit[5]: FVAL [1] 현재값 bit[6]: LVAL [1] 현재값 bit[7]: DVAL [1] 현재값 bit[8]: PCLK [2] 사용 가능 bit[9]: FVAL [2] 현재값 bit[10]: LVAL [2] 현재값 bit[11]: DVAL [2] 현재값 |
|
| CameraLinkCoreReset | |
|---|---|
| Type | dynamic write 파라미터 |
| Default | 0 |
| Range | [0; 1] |
|
기술 지원 문제용으로 예약되어 있습니다. |
|
| PixelClockX | |
|---|---|
| Type | dynamic read parameter |
| Default | 0 |
| Range | [0; 85] MHz |
|
MHz 단위의 카메라 채널 X 픽셀 클럭 속도입니다. |
|
| PixelClockY | |
|---|---|
| Type | dynamic read parameter |
| Default | 0 |
| Range | [0; 85] MHz |
|
MHz 단위의 카메라 채널 Y 픽셀 클럭 속도입니다. |
|
| PixelClockZ | |
|---|---|
| Type | dynamic read parameter |
| Default | 0 |
| Range | [0; 85] MHz |
|
MHz 단위의 카메라 채널 Z 픽셀 클럭 속도입니다. |
|
| MinimalParallelism | |
|---|---|
| Type | 정적 읽기 파라미터 |
| Default | 7 |
| Range | {1; 1024} |
|
출력 링크 O가 데이터 손실 없이 카메라의 최대 대역폭을 전송할 수 있는 최소 병렬 처리 수준. 이 값은 현재 선택된 설계 클럭 주파수에 따라 달라집니다. 주파수가 높을수록 병렬 처리 수준은 더 낮아질 수 있습니다. |
|


![[참고]](../common/images/admon/note.png)
![[경고]](../common/images/admon/warning.png)
이전